監視機能
リレーのモニターの自己監視、トリップ回路の監視(74TC)、8つのオシログラフィック障害記録、CT二次電流監視、イベントログ/障害ロギング、スイッチング統計。
SIPROTEC 7SD610 リレーは、あらゆる電圧レベルとネットワークタイプのライン、ケーブル、変圧器を差動保護します。
SIPROTEC 7SD610 は、高速の位相選択的短絡測定により、単相および三相の障害を迅速かつ正確にクリアすることで、電気システムをさまざまな障害から保護します。直列および並列補償ラインのような複雑なアプリケーションに信頼性の高い保護を提供します。
高感度の高抵抗障害測定と高速大電流障害クリアという2つの独立した差動ステージにより、システムの信頼性を高めます。光ファイバーケーブルまたはパイロットワイヤーを介したデジタルデータ通信は、長距離にわたる保護を強化します。
この製品は現在廃止されています。詳細については、Siemens 担当者にお問い合わせください。
SIPROTEC 7SD610 を導入して、あらゆる電圧レベルの電力線やケーブルで汎用的に使用してください。ネットワークを保護し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
通信モジュールを柔軟に改造することで、既存の構成に合わせることができます。現在のシステムと統合し、将来を見据えた保護インフラを構築します。
2つの独立した差動ステージで、迅速かつ効果的なフォールトクリアランスを期待してください。高抵抗故障の高感度測定と大電流故障への迅速な対応により、安全性を向上させます。
リレーのモニターの自己監視、トリップ回路の監視(74TC)、8つのオシログラフィック障害記録、CT二次電流監視、イベントログ/障害ロギング、スイッチング統計。
差動電流の測定には、光ファイバーケーブル、ネットワーク、またはパイロットワイヤーを利用して、線の端を遠く離してください。シリアル保護インターフェースをさまざまな通信チャネルに適合させてください。
SIPROTEC 7SD610 には、差動保護以外にも、緊急機能とバックアップ機能が含まれています。これらには、相および接地過電流保護、過負荷、低/過電圧、ブレーカー障害保護が含まれます。