差動保護と距離保護
差動距離保護と非切り替え距離保護という2つのフルスキームの主保護を1つのユニットに統合します。2~6本の線端で回線を保護します。
SIPROTEC 7SD52/53リレーは、電力線をフルスキームで差動保護します。すべての電力レベルで2~6端のラインを保護し、迅速な障害クリアランスを実現します。
複雑な電力システムは、変動する障害状態では信頼性と可用性に支障をきたす可能性があります。当社のリレーは、ディファレンシャルゾーン内の変圧器と補償コイルを包括的に保護します。システムの耐障害性を向上させるために、安全なデータ交換には光ファイバーケーブルまたはデジタル通信ネットワークを使用してください。
設計を簡素化するために、差動保護と距離保護の2つのフルスキームの主な保護装置を1つのユニットに統合します。障害の影響を最小限に抑えるために、10〜15ミリ秒以内の高速トリッピングを実現します。
この製品は現在廃止されています。詳細については、Siemens 担当者にお問い合わせください。
電力システムに信頼性を提供してください。ダウンタイムを最小限に抑えるために、リレーの優れた保護と高速フォールトクリアランスを使用してください。重要なインフラへの安定した電力供給を維持してください。
高度なテレプロテクションスキームにより、選択性と高速トリッピングを強化します。障害を切り分けてネットワークの中断を最小限に抑えます。
厳しいシステム条件下でも、両方のライン端子から正確な障害測定値を取得できます。障害クリアランス後すぐに測定値にアクセスして、回線をすばやくクリアしてサービスを再開できます。
差動距離保護と非切り替え距離保護という2つのフルスキームの主保護を1つのユニットに統合します。2~6本の線端で回線を保護します。
故障箇所を正確に特定するには、障害探知器を使用して迅速な回線クリアランスとシステム復旧を可能にします。
リレーには、リレー・ツー・リレー(R2R)用の光ポートがあります。他の通信メディアへの調整はメディアコンバーターを介して行われ、ファイバー、通信ネットワーク、パイロットワイヤーなど、あらゆる種類の通信メディアを受け入れます。