Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシプロテック 7SC80なの?

SIPROTEC 7SC80リレーはコンパクトなデバイスです。中電圧配電フィーダーの保護と自動化、さまざまな中性点構成の管理を行います。私たちは、電力システム管理のための費用対効果の高いプラットフォームを提供し、お客様に信頼性の高い電力供給を保証します。送電網の障害や障害は避けられないので、迅速な解決が必要です。当社のSIPROTEC 7SC80は、包括的な自動化とリモートコントロール機能でこれに対処します。問題への対応を最適化し、計画外の停電を最小限に抑え、迅速かつ効率的な送電網復旧を可能にします。特定のニーズに合わせてカスタム保護機能を作成してください。統合されたプログラマブルロジック(CFC)により、インターロックや負荷制限など、スイッチギヤに合わせた自動化が可能になります。RSTP、PRP、HSRなどの冗長プロトコルで高可用性と継続的な運用を確保し、グリッドの安定性を高めます。

主なメリット

顧客に信頼性の高い電力供給を確保してください

この費用対効果の高いプラットフォームを電力システム管理に活用してください。顧客に安定して信頼できる電力供給を維持し、送電網全体の安定性と運用の継続性を高めましょう。

システム管理と試運転を最適化します

豊富な測定値、計測値、制限値にアクセスして、システム管理を改善し、コミッショニングを効率化します。イベントログ、トリップログ、障害記録を保存して、現代の変電所を運営するための重要なデータを入手してください。

過酷な環境でも確実に動作する

厳しい条件でデバイスを導入し、—50°Cから最大85°Cまで拡張された温度範囲を利用できるため、堅牢な性能と長寿命が保証されます。

注目の機能

リソースを調べてください