Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SA87 なの?

SIPROTEC 7SA87は高電圧ライン用のモジュール式距離保護デバイスです。1極または3極のトリッピング機能で障害を検出して切り離すことで、電気機器に不可欠な保護を提供します。

電気システムは、短絡や接地障害の問題に直面し、損傷やダウンタイムにつながる可能性があります。SIPROTEC 7SA87は、システムの安定性を維持するために、さまざまなネットワーク構成の短絡や接地障害を検出して選択的にトリッピングします。損傷を最小限に抑えるために、最低9ミリ秒の迅速な障害分離を期待してください。

NERC CIPとBDEWホワイトペーパーの要件に準拠したサイバーセキュリティ機能で業務を保護してください。

主なメリット

安全性を高めましょう

選択的な1極および3極ショートトリップでは、電気機器を保護してください。電力システムの地絡を検出して、人員と資産を保護し、ダウンタイムを最小限に抑えます。

操作しやすい

ユーザーフレンドリーなデザインで、デバイスやソフトウェアを自信を持って操作できます。ウェブブラウザから情報や診断データに迅速かつ安全にアクセスします。

高可用性を実現

コンフォーマルコーティングにより、極端な条件でも高可用性を維持します。強力な冗長プロトコルにより、継続的な運用とデータの整合性を実現します。

注目の機能

リソースと関連製品を探してください