モジュラー設計による柔軟なI/O
SIPROTEC 5モジュラーシステムのI/O構造を調整してください。4/4または8/8電流/電圧トランス、5〜31個のバイナリ入力、8〜46個のバイナリ出力の12種類の標準バリアントから選択してください。
SIPROTEC 7SA86距離保護は、電線を保護するためのモジュール式デバイスです。DIGSI 5powered by した、保護、制御、自動化、監視、電力品質の基本機能のための高度なソリューションを提供します。SIPROTEC 7SA86で電気システムの短絡や接地障害に対処してください。すべての電圧レベルと接地障害を含むネットワーク構成で3極短絡を検出して選択的にトリップし、最低9ミリ秒でさまざまな差動保護装置に信頼性の高いバックアップ保護を提供します。コンフォーマルコーティングにより、強力な保護機能、高度なサイバーセキュリティ機能、過酷な条件下でも高い可用性で信頼性が期待できます。DIGSI 5ですべての機能を構成し、柔軟なI/O構造をニーズに合わせて調整できます。
強力な保護機能が堅牢な安全性を実現します。電子基板のコンフォーマルコーティングは、厳しい条件下でも高い可用性と一貫した性能を提供します。重要なインフラを保護してください。
直感的なデザインで、デバイスやソフトウェアを簡単に操作できます。DIGSI 5エンジニアリングツールを使用して必要に応じてすべての機能を設定することで、管理を簡素化し、チームの複雑さを軽減できます。
システムをNERC CIPとBDEWホワイトペーパーに準拠したサイバーセキュリティと安全に統合してください。IEC 61850との完全な互換性を利用して、信頼できる操作を実現してください。
SIPROTEC 5モジュラーシステムのI/O構造を調整してください。4/4または8/8電流/電圧トランス、5〜31個のバイナリ入力、8〜46個のバイナリ出力の12種類の標準バリアントから選択してください。
スター、パラレル、リングネットワークのトリップ3極短絡。絶縁システムまたはアーク抑制システムの接地障害を特定します。差動送電線、変圧器、発電機のバックアップ保護を提供してください。
最大4つのプラガブル通信モジュールを使用して、多様で冗長なプロトコル(IEC 61850、Modbus TCP)と信頼性の高いPRP/HSRデータ伝送を実現します。役割ベースのアクセス制御と署名付きファームウェアで強固なサイバーセキュリティを実装してください。