Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SA82 なの?

SIPROTEC 7SA82は、信頼性の高い距離保護を提供し、中電圧および高電圧システムのラインをコスト最適かつコンパクトに保護します。その柔軟性と強力なDIGSI 5エンジニアリングツールを備えたSIPROTEC 7SA82デバイスは、保護、制御、自動化、監視、PQベーシックの未来志向のソリューションを提供します。

主な機能は次のとおりです。

  • SIPROTEC 5とSIPROTEC 4ライン保護デバイスの相互運用性
  • 最小トリッピング時間19ミリ秒の3極トリッピング
  • 4つの電流トランス、
  • 4つの電圧トランス、
  • 11または23のバイナリ入力、
  • 9または16のバイナリ出力
  • 1/3ベースモジュールでは、バイナリ入出力用のさまざまなハードウェア数量構造を使用できます。1/6の拡張モジュールを追加することはできません。大きいディスプレイと小さいディスプレイがあります。
  • ハウジングの幅は1/3 x 19インチです
  • 標準コンフォーマルコーティング

主なメリット

コンパクトで安全な距離保護を実現

コンパクトで低コストの距離保護と強力な保護機能による安全性により、SIPROTEC 7SA82は強力なオプションです。

デバイスデータに簡単にアクセスできます

標準のWebブラウザからデバイスデータに簡単、迅速、安全にアクセスして、すべての情報と診断データのほか、ベクトル図、単線、デバイス表示ページを表示できます。

高可用性を楽しんでください

SIPROTEC 7SA82は、電子基板のコンフォーマルコーティングを使用して、極端な環境条件下でも最高の可用性を提供します。

注目の機能

特徴と機能

リソースを調べてください