all
高速トリッピング
重要なイベントの迅速なトリッピングを実現します。短絡線を正確に保護するには、インピーダンス設定を使用してください。システムの安定性と信頼性のために、電流トランス飽和検出器で非選択的なトリップを防止してください。
SIPROTEC 7SA6遠隔保護リレーは、保護、制御、自動化のためのユニバーサルソリューションです。すべての電圧レベルで動作し、包括的なシステム管理が可能です。
迅速な障害切り分けのための高速トリップ時間と、非常に短い回線でも保護するインピーダンス設定範囲のメリットを享受できます。電流トランス飽和検出器は、非選択的なトリップを防ぎ、システムの信頼性と選択性を高めます。
注:この製品は段階的に廃止される過程にあります。
重要なイベントの迅速なトリッピングを実現します。短絡線を正確に保護するには、インピーダンス設定を使用してください。システムの安定性と信頼性のために、電流トランス飽和検出器で非選択的なトリップを防止してください。
シリアルインターフェイスを介してリレー間でデジタル通信します。IEC 61850、IEC 60870-5-103、プロフィバスDP、DNP 3のシステムポート経由で接続してください。IRIG B、DCF 77、またはシステムインターフェイスを介して時間を同期します。
6システムの非切り替え距離と高抵抗の接地障害保護で保護します。さまざまなネットワークのアースフォールトを検出します。テレプロテクションを使用してください。回路ブレーカーとアイソレータを制御して、安全性と効率を高めます。