Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 7SA63 なの?

SIPROTEC 7SA63は、あらゆる電圧レベルでユニバーサル保護、制御、自動化を実現するように設計された遠隔保護リレーです。SIPROTEC 4システムにシームレスに統合され、電気インフラに堅牢なソリューションを提供します。

トリップ時間が速いため、迅速な障害クリアランスが可能になり、重要な資産を保護できます。電流トランス飽和検出器は、非選択的なトリップを防ぎ、システムの信頼性を高めます。段階的に分離されたテレプロテクションにより、選択性と可用性がさらに向上し、システムの調整と稼働時間が向上します。

注意:この製品は段階的に廃止されます。

主なメリット

システムの信頼性を高めましょう

高速トリッピングと正確な障害検出でシステムを保護します。変流器飽和検出器で非選択的なトリップを防ぎましょう。停電を減らし、レジリエンスを向上させてください。

業務効率を最適化します

この柔軟なリレーをすべての電圧レベルに実装してください。サーキットブレーカーとアイソレーターの適応型オートリクロージャーと高度な制御を実現します。運用を合理化し、多様なネットワークニーズに適応します。

長期的なコストを削減します

ユニバーサルリレーで将来を見据えたインフラストラクチャを構築し、投資を確保します。効率的な保護と自動化により運用コストを削減します。

注目の機能

リソースを調べてください