高速トリッピング
高速トリッピングを実現して迅速な障害クリアランスを実現します。最短ラインを正確に保護するには、インピーダンス設定範囲を小さく設定してください。変流器飽和検出器で非選択的なトリップを防ぎましょう。
SIPROTEC 7SA61距離保護リレーは、電気システムにユニバーサル保護、制御、自動化を提供します。インフラストラクチャを保護するために、この柔軟なリレーをすべての電圧レベルに実装してください。
電気ネットワークに確実かつ選択的な保護を提供してください。このリレーは、システムを安定させるために、電流トランス飽和検出器で非選択的なトリップを防ぎます。短い回線でも高速フォールトクリアランスと正確な保護を実現します。
高速トリッピング時間により、システムの安定性が向上し、ダウンタイムが短縮されます。デジタルリレー間通信により、選択性と可用性が向上し、障害分離が最適化されます。
この製品は現在廃止されています。詳細については、Siemens 担当者にお問い合わせください。
継続的な運用を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えます。システムの完全性を高めるために、高抵抗の接地障害や過電圧/低電圧イベントから信頼性の高い機能で資産を保護します。
統合された制御と自動化で業務を合理化します。効率的な障害管理と適応型自動閉鎖機能により運用コストを削減し、長期的な節約を実現します。
すべての電圧レベルに対応するユニバーサルリレーを配備してください。効果的で適切な保護ソリューションを長期にわたって維持するために、進化する運用上のニーズに柔軟なシステムを適応させてください。
高速トリッピングを実現して迅速な障害クリアランスを実現します。最短ラインを正確に保護するには、インピーダンス設定範囲を小さく設定してください。変流器飽和検出器で非選択的なトリップを防ぎましょう。
コマンド機能が統合された制御回路ブレーカーとアイソレーター。堅牢なデータ交換には、デジタルリレー間通信を採用してください。
自己設定機能で最大7 Hzのパワースイング周波数を検出します。6つの測定システムで切り替えなしの距離保護を実装します。単相および三相トリッピングの高抵抗接地障害から保護します。