カスタム機能
SIPROTEC 7RW80を柔軟な保護機能でカスタマイズしてください。運用要件に合わせて、周波数の変化率や逆電力など、最大20個の追加機能を作成できます。
SIPROTEC 7RW80は、電圧および周波数保護用の数値式多機能リレーで、配電システム、変圧器、および電気機械を電圧変圧器に接続することで理想的です。
許容電圧、周波数、過励起値からの逸脱、大幅な周波数低下によるシステムの崩壊などの重大な問題に対処し、防止します。リレーは定義された値に応答して、システムのデカップリングと負荷制限を可能にします。統合された負荷回復機能は、周波数回復後に電源を再確立するのに役立ちます。
アプリケーションのニーズに合わせて、最大20個の柔軟な保護機能を追加できます。統合されたプログラマブルロジック(CFC)を使用して、スイッチギヤを自動化し、操作を合理化するカスタム機能を追加してください。独立した通信モジュールにより、アップグレードが簡単で、将来を見据えた接続が可能です。
設定に応じて、許容電圧、周波数、または過励起値からの偏差を検出して対応します。システムの安定性を維持し、重要な機器の損傷を防ぐために、迅速に行動してください。
システムが崩壊する恐れがある場合は、リレーをシステムのデカップリングと負荷制限に使用してください。統合された負荷回復機能は、周波数回復後に電力システムを再構築します。
SIPROTEC 7RW80は、強化フィーダーに多段階の電圧および周波数保護を提供します。故障した電圧/周波数制御、全負荷除去、またはアイランディング操作用の発電機や変圧器に使用してください。
SIPROTEC 7RW80を柔軟な保護機能でカスタマイズしてください。運用要件に合わせて、周波数の変化率や逆電力など、最大20個の追加機能を作成できます。
統合プログラマブルロジック(CFC)を使用して、開閉装置の自動化機能を追加してください。インターロッキング、転送、負荷制限スキームを実装してください。制御を強化するために、ユーザー定義のメッセージを生成します。
将来のプロトコルに合わせて交換およびアップグレードできる独立した通信モジュールを使用してください。リレーはイーサネット冗長プロトコルRSTPをサポートしているので、高可用性とミリ秒単位の精度でSNTP時刻を同期できます。