IEC 61000-4-30に従って測定してください
IEC 61000-4-30に準拠した電力品質記録を行うと、電力品質を正確かつ標準的に測定できます。システムの分析と最適化には信頼できるデータを期待してください。
SIPROTEC 7KE85フォルトレコーダーは、発電から配電まで、エネルギーバリューチェーン全体を監視します。中、高、超高電圧のシステムや発電所に関する重要な洞察を得てください。
電力システムでは、重大な負荷ケース、短絡、電力品質の問題など、障害分析を複雑にするインシデントが頻繁に発生します。SIPROTEC 7KE85は、お客様のプロセスのイベント関連の評価と文書化を体系的に提供します。障害を効果的に分析してシステムを最適化してください。
最大40のアナログチャンネルと電力品質の記録(IEC 61000-4-30)から詳細なデータを取得できます。そのフェーザ測定ユニット(PMU)(IEEE C37.118)により、正確な同期と分析が可能になります。役割ベースのアクセス制御による堅牢なサイバーセキュリティにより、データの透明性が向上します。
電力システムのプロセスについて、イベント関連の組織的な評価と文書化を受けてください。障害を分析して、電力システムのパフォーマンスを最適化してください。
プラントのライフサイクルを通じてデータの透明性を高めましょう。重要な情報を保護するための運用に関する明確なデータと洞察で時間とお金を節約しましょう。
ユーザーフレンドリーな設計により、ハードウェアとソフトウェアを簡単で直感的に操作できます。日常業務を簡素化し、トレーニング時間を短縮して効率を高めましょう。
IEC 61000-4-30に準拠した電力品質記録を行うと、電力品質を正確かつ標準的に測定できます。システムの分析と最適化には信頼できるデータを期待してください。
IEEE C37.118プロトコルに従って、SIPROTEC 7KE85をフェーザー測定ユニット(PMU)として使用してください。グリッドを安定させるために、広範囲にわたる電気量の正確な同期と測定を可能にします。
SIPROTEC 5モジュラーシステムを活用して、I/O数量構造を設定および拡張してください。最大40のアナログチャンネル、43のバイナリ入力、33のバイナリ出力をサポートし、適応性の高いシステム統合を実現します。