SIPROTEC 6MU85は、一次技術と二次技術をつなぐモジュール式の相互運用可能な統合ユニットです。すべての一次データをプロセスの近くでデジタル化して、多彩なデータ収集、自律的な自動化、安全な通信を実現します。現代の電力システムには、保護と制御のために正確で信頼できるデータが必要です。SIPROTEC 6MU85を使用して、一次データをソースでデジタル化します。さまざまなアプリケーションにわたる安全なグリッド運用のために、正確でタイムリーな情報フローを確保してください。
モジュール式のハードウェアで、ニーズに合わせてユニットを調整してください。IEC 61869-9、IEC 61869-13、IEC 61850-9-2コンプライアンスとの相互運用性と将来を見据えた統合を確保してください。サイバーセキュリティが組み込まれた耐久性のある設計は、過酷な環境でも高い可用性とデータの完全性を実現します。