Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 6MD86 なの?

SIPROTEC 6MD86ベイコントローラーは、ユニバーサルコントロール、オートメーション、保護デバイスです。配電から送電まで、あらゆる電圧レベルに対応するように設計されており、電力品質のデータ収集をサポートしています。

主な利点

信頼性の高いシステム自動化と制御を確保してください

システムの安全で信頼性の高い自動化と制御を実現します。私たちのソリューションは堅牢な運用を実現し、すべての重要なプロセスにわたって一貫したパフォーマンスと安定性を保証します。

デバイスとソフトウェアの取り扱いを簡素化します

デバイスとソフトウェアの意図的で簡単な操作を体験してください。当社のユーザーフレンドリーな設計により、運用が合理化され、複雑さが軽減され、効率が向上します。直感的なインターフェースで操作して、スムーズに管理できます。

高可用性と強固なサイバーセキュリティを実現

コンフォーマルコーティングにより、極端な環境条件下でも高い可用性を維持します。NERCのCIPとBDEWの要件に従って、強固なサイバーセキュリティを実装してください。高度なセキュリティ対策でシステムを保護してください。

注目の機能

特徴と機能

関連情報を探す