Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 6MD85 なの?

SIPROTEC 6MD85ベイコントローラーは、統合された操作と広範な保護機能を備えた中電圧および高電圧から超高電圧の開閉装置用のモジュラーベイコントローラーです。

SIPROTEC 5ファミリーの一部で、SIPROTECライブラリの多数の保護機能をサポートし、アプリケーション固有のIO統合を可能にします。標準バリアントには計器用変圧器が含まれ、シングルエンドフィーダーとマルチエンドフィーダーで架空線とケーブルの選択的保護をサポートしています。

DIGSI 5アプリケーションテンプレートは、標準アプリケーション、スイッチギアの連動、拡張制御にすぐに使用できる構成を提供します。

主なメリット

安全で信頼性の高い自動化を確保してください

6MD85は、多様な保護機能を備えた統合ベイコントロールを提供し、中電圧から超高電圧システムの信頼性の高い操作と自動化を可能にします。

デバイスの取り扱いと設定を簡素化します

DIGSI 5では、必要に応じてすべての機能を構成および組み合わせることができます。モジュラー設計により、iOSをアプリケーションに簡単に適合させることができます。ユーザーフレンドリーな操作とソフトウェア設計により、試運転と日常の使用が合理化されます。

サイバーセキュリティと高可用性を維持してください

6MD85は、ロールベースのアクセス制御、署名付きファームウェア、認証済みのネットワークアクセス、安全なイベントロギングでサイバーセキュリティ基準を満たしています。コンフォーマルコーティングにより、極端な環境条件下でも信頼性の高い動作が保証されます。

注目の機能