Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜアイオーボックス-シプロテック6MD84なんですか?

SIPROTEC 6MD84 IO-Boxは、中電圧および高電圧から超高電圧の開閉装置の自動化用に設計されたモジュール式の入出力デバイスです。
現代の変電所における厳しい制御と監視のニーズを満たす比類のない柔軟性と拡張性を提供します。SIPROTEC 5プラットフォームのモジュラーハードウェアにより、このデバイスは幅広いバイナリ入出力をサポートし、システム要件に完全に適合します。

6MD84は、「保護通信タイプ3」と「ルーターブルグース」(R-GOOSE)の通信プロトコルを使用して、別の変電所への広域通信のテレプロテクションゲートウェイとして機能できます。

SIPROTEC 5プロセスバスケーブル

主な利点

フレキシブルなモジュラーI/O

入出力のニーズに合わせて、さまざまなSIPROTEC 5モジュールでIOボックスを構成してください。最大240以上のバイナリ入力まで簡単に拡張でき、スケーラブルな制御が可能です。

デバイスの取り扱いと設定を簡素化します

DIGSI 5では、必要に応じてすべての機能を構成および組み合わせることができます。モジュラー設計により、iOSをアプリケーションに簡単に適合させることができます。ユーザーフレンドリーな操作とソフトウェア設計により、試運転と日常の使用が合理化されます。

サイバーセキュリティと高可用性を維持してください

6MD84は、ロールベースのアクセス制御、署名付きファームウェア、認証済みのネットワークアクセス、安全なイベントロギングでサイバーセキュリティ基準を満たしています。コンフォーマルコーティングにより、過酷な環境条件下でも信頼性の高い動作が保証されます。

主要な機能