Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIPROTEC 5 Web UI なの?

SIPROTEC 5 Web UI を使用すると、SIPROTEC 5デバイスの動作データにすばやくアクセスできます。このブラウザベースのツールは、関連するすべてのデバイス情報と設定オプションを直感的なグラフィックで表示します。

SIPROTEC 5 Web UIでは、保護システムを包括的に把握できるため、情報に基づいたテスト、検査、試運転が可能になります。また、必要に応じてローカルアプリケーションの設定を調整することもできます。

主な利点

運用状況を詳細に明らかにする

ハードウェア構成、ソフトウェアバージョン、デバイス設定など、すべての運用データを可視化できます。

ローカルアプリケーションに設定を簡単に調整できます

デバイス設定への読み書きアクセスでは、対応する機能グループを選択するだけで任意の機能を選択できます。

標準のウェブブラウザならどれでも使えます

会社の既存のPCやラップトップでSIPROTEC 5 Web UIにアクセスできます。新しい機器やトレーニングは必要ありません。

主要な機能