Siemens SIPANELは、品質と価値を大規模に提供するように設計された、完全にカスタマイズ可能な保護、自動化、およびコントロールパネルのソリューションです。ノースカロライナ州のISO 9001およびUL 508A認定施設で建設されたSIPANELは、効率的な組み立てと再現可能なプロセスを採用して、独自のキャビネット設計からレガシーシステムの近代化まですべてをサポートします。プロジェクトがキャパシティと可用性に左右されることが多い市場では、Siemens 納品リスクを軽減するための規模、一貫性、および長期的なサポートによって競争力のある価値を提供します。