なぜSINUMERIK ONE なのか?
SINUMERIK ONE は、生産性の高い工作機械向けの最先端のCNCシステムです。
システムソフトウェアは、最先端のマイクロプロセッサで構成されるマルチコアアーキテクチャに基づいており、高性能CNCを実現しています。
SINUMERIKのノウハウを持つ工作機械のユーザーは、SINUMERIK ONEにすぐに慣れ親しんだ世界にいることに気付くでしょう。SINUMERIK ONE EのデジタルネイティブCNCは、工作機械による未来志向の生産の基盤にもなります。一方、SINUMERIK Machining Technology Extensions(SMTE)は、CNCシステムソフトウェアのアップグレードを必要とせずに、将来のユーザー機能のインストールを可能にします。
SINUMERIK ONE はパフォーマンスが最適化されています。その革新的なシステムアーキテクチャとソフトウェア機能は、最新のプロセッサテクノロジーの可能性を活用し、パフォーマンスに影響を与えずにさまざまな処理機能を並行して実行できるようにします。