Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINUMERIK 828 なの?

工作機械メーカーは、生産性、精度、堅牢性、拡張性の向上、および市場投入までの時間の短縮を常に目指しています。競争の激しいコンパクトマシン市場では、差別化が重要です。私たちは、Digital Twin テクノロジーの力を通じて、彼らが急速に進化する需要に応えられるようにします。

SINUMERIK 828Dは、コンパクトおよびミッドレンジの工作機械市場向けに特別に設計されています。この新世代は、ハードウェアとソフトウェアの両方で優れた柔軟性、使いやすさ、堅牢性、オープン性を提供しながら、パフォーマンスを大幅に向上させます。これにより、OEMは独自の要件を正確に満たすためのシームレスなカスタマイズ機能を利用できます。

主な利点

デジタル・トランスフォーメーション

デジタルトランスフォーメーションを通じてコンパクトマシンのdigital twin の世界を開き、革新的なモデルで新しいビジネスを生み出します。

パフォーマンスの進化

処理能力の大幅な向上により、よりスムーズな操作と全体的な生産性の向上が保証されます。10を超える新機能が統合され、より有望な未来を育むために持続可能性とセキュリティに重点が置かれました。

デザインイノベーション

革新的な工業デザインのパネルは、モダンでユーザーフレンドリーな体験を提供し、他に類を見ない使いやすさを提供します。

主要な機能

よくある質問 (FAQ)