Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ不活性ガスでサイレント消火するの?

当社のインテリジェントなSinorixサイレント消火技術により、データセンターやサーバールームに安全で静かな消火装置を提供しています。技術の中心はSinorixサイレントノズルです。サイレントノズルとそれに関連する対策は、データセンターやサーバールームのハードディスクドライブやストレージシステム全体へのノイズによる中断を防ぐことができます。

Sinorixのサイレント消火技術は、次の方法でIT運用を確実に保護します。• システムの放電中に敏感なハードディスクドライブへのノイズによる損傷を防ぐことで、事業中断のリスクを最小限に抑えます。• SinorixサイレントノズルとCDTシリンダーバルブの相互作用により、放電ピークを排除し、騒音レベルを大幅に下げて安全に消火します。

主なメリット

データを安全に保管してください

当社のSinorix消音技術は、最新のデータストレージシステムを安全に保ち、火災が発生した場合でも事業を継続できるように特別に開発されました。

環境を安全に保ってください

Sinorix 1230は、非腐食性で非導電性の洗浄剤であるNovec 1230液を使用しています。オゾン層破壊係数は0、大気寿命は3〜5日と短く、地球温暖化係数は1です。

騒音レベルを安全に保ってください

Sinorixサイレントノズルは、ガス放電の方向、ひいては音波を制御することで、消火中の音によるHDDの誤動作を防ぎます。

注目の機能