なぜLow-pressure CO2 fire suppression systems なの?
Sinorixの低圧CO₂消火システムは、船舶を火災から守ります。軽量で省スペースな設計で、船舶の運航を最適化し、安全性を高めています。このシステムは、信頼性が高く、メンテナンスの手間がかからない船舶保護を提供し、総所有コストを削減し、海洋安全基準に完全に準拠しています。

Sinorixの低圧CO₂消火システムは、船舶を火災から守ります。軽量で省スペースな設計で、船舶の運航を最適化し、安全性を高めています。このシステムは、信頼性が高く、メンテナンスの手間がかからない船舶保護を提供し、総所有コストを削減し、海洋安全基準に完全に準拠しています。

コンパクトで組み立て済みの設計は、何百もの高圧シリンダーを交換でき、高圧CO2設置の3分の1から1/2のスペースを必要とするので、設置時間を節約し、デッキサポートの必要性を減らし、スペースを解放します。
Sinorixの低圧CO2システムは、迅速な補充、低メンテナンス、簡単な年次チェックにより、運用コストを最小限に抑えます。高圧の代替品よりも工数が大幅に少なくて済みます。
このシステムは、迅速な起動、効果的な防火、残留物のない放電を保証し、継続的な運用をサポートし、敏感な電気設備を保護します。
統合されたシングルタンク設計には、制御キャビネット、省スペースのCO₂貯蔵タンク、配電配管ネットワーク、低圧ノズルが含まれます。大型機械や貨物室の保護に最適です。
Sinorix low-pressure CO2 fire suppression system、RO-RO、タンカー、コンテナ、ばら積み貨物船などの海事用途で承認されています。
各海上消防システムは、お客様の船舶保護要件に合わせてカスタマイズされ、海洋安全基準を維持しながら簡単に設置できるように組み立て済みの状態で届きます。