Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSinorix inert gas fire suppression system ですか?

すべての重要なシステムの背後には、止めるわけにはいかないビジネスがあります。

Sinorix inert gas fire suppression system、アルゴン、窒素、CO₂、混合化合物(IG)を使用して強力な保護を提供します。火災が発生した場合、システムは機器に損傷を与えることなく、室内の酸素を排出することで発生源を迅速に消火します。これにより、データセンターから産業環境に至るまで、費用のかかるクリーンアップや交換を行わずにすぐに事業を回復できます。

主なメリット

注目の機能

データセンターのラックのクローズアップビュー。

不活性ガスによるサイレント消火(EN)

Sinorixのサイレント消火技術は、IT運用を確実に保護し、消火システムの放電後の事業中断のリスクを最小限に抑えます。

サーバールームでラップトップを持っているプロの女性。

シノリックス定放電技術(CDT)

一定のガスを排出する革新的な消火システムを実装してください。

白い消火コントロールパネル。

新しい消火コントロールパネル

XC360:重要な資産をシームレスな信頼性で保護する統合された火災検知および消火ソリューションです。