Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシノリックスH₂Oガスなのか?

テーラーメイドの消火システムは、人、環境、プロセスを火災から守ります。Sinorix H₂O Gasは、お客様固有のニーズに合わせて、2つの天然消火剤と高度な技術を組み合わせています。火災は迅速かつ確実に消火され、結果として生じる損害は最小限に抑えられます。

技術的利点

水は化学的に中性です。微粒化されているため、大量の熱を特に速く放散できるため、物質を最低燃焼温度以下に冷却できます。液滴が小さいほど、水の比表面積が大きくなり、蒸発と冷却効果が良くなります。これにより、熱の影響による可燃性物質の損傷や発火を防ぎます。さらに、蒸発中に水の量は1640倍に増加し、火の近くの酸素を追い出します。

窒素と水という消火成分は、どちらも環境にも健康にも優しいです。大気中の空気の 79% は窒素でできています。それらはオゾン層や地球温暖化に影響を与えず、消火中に有害な反応生成物を形成することもありません。火が消えたら、浸水した部屋は換気システムや窓で簡単に換気できます。

シノリックス

アプリケーション事例

図書館
  • アーカイブ
  • 図書館
  • 博物館
  • UPSシステム
  • 可燃性液体の保管
  • タービン
  • 密閉型変圧器と発電機

技術データ

カテゴリ

特集

消火剤

窒素 (N₂) と水 (H₂O)

ノズル圧力

10から60バール

ドロップスピード

50から150メートル/秒

ドロップサイズ

10から50ミクロン

ノズルの有効表面

30 平方メートル

パイプネットワーク

60バールの動作圧力用に設計された亜鉛メッキ鋼管

水量

0.3~0.8 kg/m³(火災負荷リスクによる)

アプリケーション

消防クラスA、B、C

洪水の季節

60から120秒まで

入場

DVD (30702)

導入事例