all
一定のガス流量
圧力調整シリンダーバルブを備えた定放電技術を使用すると、ガスの流れが一定になり、初期ピークがなくなります。
Sinorix CDTは、窒素やアルゴンなどの天然物質を使用してガスを一定に排出する革新的な消火システムです。データセンター、サーバールーム、電気交換室などの重要な場所を保護してください。
従来の消火システムでは、放電中に圧力のピークが発生し、大きな過圧フラップが必要になります。Sinorix CDTはコンスタント・ディスチャージ・テクノロジーでこれを解決し、ガスの流れを調整して質量流量を一定にし、最初のピークを排除します。
内部や地下室などの難しいスペースに簡単に設置できるように、過圧フラップのサイズを最大70%まで最小限に抑えます。これにより、構造要件と関連コストが削減され、プロジェクトの実施が合理化されます。
人に安全で非導電性の不活性ガスで人員や敏感な電子機器を保護してください。データセンターやサーバールームを連続稼働させるのに最適です。
退院後は簡単に補充でき、システムを迅速に復旧できます。ダウンタイムを最小限に抑え、貴重な資産をほぼ継続的に保護します。

圧力調整シリンダーバルブを備えた定放電技術を使用すると、ガスの流れが一定になり、初期ピークがなくなります。
窒素またはアルゴンで火を消してください。これらの不活性ガスは酸素を減らし、人や環境に無害で、空気中に自然に存在します。非導電性で化学的に不活性なので、有害な反応生成物を防ぎます。
Sinorix CDTをさまざまなアプリケーションやシステムタイプに合わせて調整してください。シリンダーバッテリーを中央または中央に配置して、柔軟に設置できます。効果的な防火対策で、扱いにくいインテリアや地下室を保護してください。