all
PROFINETのコミュニケーションを監視してください
PNIOの更新時間とジッターの傾向を追跡して、ネットワークの状態を長期的に把握できます。
SINEC Traffic Analyzerは、PROFINETネットワークを監視し、通信の問題を早期に検出するように設計されたIndustrial Edge アプリです。これにより、ネットワークの状態が完全に透明になり、迅速な介入が可能になるため、ネットワークの可用性が向上し、プラントのダウンタイムが短縮されます。そのユニークな価値は、長期的なジッターの監視と分析を行い、ネットワークの安定性を積極的に確保できることです。
ジッター分析とアラーム制限でPROFINETの問題を早期に検出し、コストのかかるダウンタイムを防ぎます。
Webベースのツールを使用して最新のビジュアライゼーションをすばやく作成し、アプリを一元的に展開して一貫した運用を実現します。
透明なネットワークデータと実用的な洞察にアクセスして、トラブルシューティングを迅速化し、介入時間を短縮します。
PNIOの更新時間とジッターの傾向を追跡して、ネットワークの状態を長期的に把握できます。
システム固有のしきい値を設定し、手動操作なしで自動的に違反を監視します。
Industrial Edge・マネジメントを使用して、複数のデバイスにわたってアップデートを展開し、ライセンスを安全に管理してください。