なぜPINSINEC ですか?
SINEC PNI(プライマリネットワーク初期化)は、産業用ネットワークデバイスの試運転とメンテナンスを加速します。これにより、SCALANCE、RUGGEDCOM、およびPROFINETデバイス全体でのIP割り当て、PROFINETネーミング、および一括構成を同時に行うことができます。自動化されたゼロタッチプロビジョニング、ファームウェアの一括更新、およびファイアウォール管理により、SINEC PNIはエンジニアリングの労力を軽減し、設定ミスを防ぎ、試運転時間を短縮します。