Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜインSINEC?

SINEC INS(産業用ネットワークサービス)は、産業運用技術に合わせた重要なネットワークサービスを提供する集中型ソフトウェアソリューションです。DHCP、DNS、NTP、Syslog、RADIUS、TFTP/SFTPを直感的なWebインターフェイスと単一のプラットフォームに統合し、断片化されたITツールを管理する複雑さを解消すると同時に、産業ネットワーク全体で安全で標準化された同期された通信を確保します。

SINEC INSをラップトップに

主な利点

産業ネットワークサービス管理

DHCP、DNS、NTP、Syslog、RADIUSなどのコアサービスを単一のWebベースのインターフェイスから管理することで、試運転作業と管理オーバーヘッドを削減します。

産業用セキュリティとアクセス制御の強化

RADIUSによる中央802.1Xユーザー認証、安全なSyslogイベントの記録、SFTPとHTTPSによる暗号化通信を実施することで、OTセキュリティを強化します。

スケーラブルで柔軟な OT 導入

Linuxと仮想環境での柔軟なノードベースのライセンスにより、50台から5,000台以上に拡大するネットワーク規模に容易に適応できます。

主要な機能

一元化されたIPアドレス管理

DHCPとDNSによる名前解決を使って

統合されたDHCPサービスにより、サブネット全体でIP構成を自動的に割り当てて管理します。ローカルDNSの転送とキャッシュを使用して、産業用ネットワーク内のホスト名とドメインリクエストを確実に解決します。

SINEC NMS アイコンのスケーラビリティ

NTPによる正確な時刻同期

すべての産業用コントローラー、SCADAシステム、ネットワークスイッチ間で標準化された時刻同期を提供し、アラーム、イベントのシーケンスの記録、および監査証跡のタイムスタンプの一貫性を確保します。

SINEC NMS アイコン時間の節約

Syslogサーバーによる安全な集中ロギング

監査と障害分析を容易にするために、標準およびTLSで暗号化されたSyslogプロトコル(RFC 5424/5425)を使用して、産業用ネットワークコンポーネントからイベントログとセキュリティログを収集、フィルタリング、転送、またはアーカイブします。

SINEC アイコン概要がわかりやすくなりました

RADIUSによるネットワークアクセス制御と認証

IEEE 802.1XとRADIUSでユーザーとデバイスを認証して、産業用ネットワークとネットワークコンポーネントへのアクセスを制御します。UMCやActive Directoryなどの中央ID管理システムとシームレスに統合できます。

SINEC NMS アイコンSecurity

SFTPによる安全な設定とファームウェア転送

TFTPと暗号化されたSFTPプロトコルを使用して、デバイス構成のバックアップとファームウェア更新ファイルの中央リポジトリをホストし、ネットワークデバイス全体の自動メンテナンスワークフローを合理化します。

SINEC アイコンセキュリティの向上

HindalcoがOTネットワークの可視性をどのように獲得したかをご覧ください

夜の産業プラント、サイバーセキュリティを示すデジタルレイヤー

ヒンダルコ・インダストリーズ・Limited、インド

ヒンダルコが配備されました SINEC インズ 堅牢なOTネットワークサービスを確立し、Syslog収集を一元化し、NTPタイムサーバーとして機能します。これにより、リアルタイムの脅威の可視性が向上し、IT-OTログ監視が標準化され、工場全体でIEC 62443に準拠したセキュリティがシームレスに保証されます。

他の人がSINEC INSをどのように使用しているかを調べてください

Select...

ファクトリーオートメーションのSINEC INS

ファクトリーオートメーションでは、SINEC INSはDHCPによるIPアドレスの割り当てを自動化し、RADIUS認証によるデバイスアクセスを保護することで、機械の統合と生産ラインのセットアップを合理化します。また、製造セル全体にわたる信頼性の高い時刻同期と一元的なロギングも提供します。

ファクトリー・オートメーション

よくある質問 (FAQ)

その他のリソース

技術文書

リンク | Siemens インダストリーオンラインサポートポータルで、SINEC INSの取扱説明書、システム要件、およびセキュリティ設定ガイドにアクセスしてください。

アプリケーション事例

リンク | 802.1X RADIUS認証、Syslogサーバー統合、およびユーザー管理コンポーネント(UMC)カップリングの実用的なセットアップガイドをご覧ください。

ダウンロードとアップデート

リンク | SINEC INSの最新のソフトウェアパッケージ、サービスパック、およびセキュリティアップデートをSIEPortalから直接入手してください。