all
攻撃をリアルタイムで検出します
Industrial Edge デバイスのSINEC Security Guard センサーを使用して、ミラーリングされたネットワークトラフィックを分析し、アクション可能なイベントを表示します。
Siemens SSG5000は、OT向けのクラウドベースの脆弱性管理と攻撃検出を提供します。既知の問題を自動的にお客様の資産と照合し、修復の優先順位を付け、タスク追跡を一元化して、プラントのレジリエンスを維持します。
資産と脆弱性のマッチングを自動化し、緩和タスクを優先的に行うことで、手作業を減らします。これらはすべて一元管理され、迅速な対応が可能になります。
シグネチャベースの検出と製造現場全体のアラートを視覚化することで、セキュリティイベントを明確に把握できます。
Industrial Edge エッジ・マネジメントを通じてユニファイド・エッジ・アプリケーションを展開、更新、監視することで、一貫した展開と稼働時間を確保できます。
Industrial Edge デバイスのSINEC Security Guard センサーを使用して、ミラーリングされたネットワークトラフィックを分析し、アクション可能なイベントを表示します。
リスクベースのスコアリングを適用して、最も重要なOTの脆弱性に取り組みを集中させ、1つのワークフローで完了状況を追跡します。
OT セキュリティアラートを Microsoft Sentinel に転送して、IT 部門と OT 部門の調査と対応を一元化します。