Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSSG1000なのか?

Siemens SSG1000は、自動化された脆弱性管理と統合された脅威検出により、OTセキュリティを強化します。一元化されたワークフローと実用的な洞察により、コンプライアンスを簡素化し、リスクを軽減します。

主なメリット

セキュリティワークフローを自動化します

自動資産マッピングと優先順位付けされたタスクにより、脆弱性の検出と修復を合理化し、より迅速に解決できます。

OT の可視性を高めましょう

産業ネットワーク全体の脅威と脆弱性に関するリアルタイムの洞察を得て、積極的なリスク管理を行います。

エッジアプリケーションを簡単に拡張できます

ユニファイドエッジアプリを一元的に展開して管理することで、マシンやサイト全体で一貫したパフォーマンスを確保できます。

注目の機能

始めましょう