Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
IT-SA 24 ビジュアル・Cybersecurity

業界の原動力となるものを保護してください

それは26です。それは必須です。 ヨーロッパ有数のホテルを訪ねてください ITセキュリティ見本市 に ニュルンベルク、10月27日〜29日!

SINEC セキュアコネクトを選ぶ理由は?

ITとOTが融合し、レガシーシステムが不正アクセスにさらされるにつれて、産業ネットワークはサイバー脅威に直面します。リモートワークとクラウド統合により攻撃対象領域が拡大しているため、従来の境界セキュリティでは不十分です。SINEC Secure Connectは、ネットワーク構造を仮想化し、ポリシーベースのセキュリティを可能にし、OTインフラストラクチャを部外者に見えないようにすることで、これらの課題に対処します。Zero Trust をサポートし、シームレスに統合します。

主な利点

費用対効果の高いサイバーセキュリティコンプライアンス

SINEC Secure Connectは、ゼロトラストとID管理が組み込まれたIEC 62443準拠をサポートしており、仮想オーバーレイを物理デバイスのIPから分離することで、マシン管理を簡素化し、管理者の労力を軽減します。

既存のネットワークに簡単にインストールできます

既存のネットワークアーキテクチャを変更する必要はありません。仮想オーバーレイは、現在のデバイスや境界セキュリティと統合できるため、生産の中断や費用のかかるインフラストラクチャのアップグレードなしに、安全に導入できます。

オンプレミスからクラウドまで柔軟に導入できます

コントロールプレーンとデータプレーンを分離することで、ローカル、リモートのデータセンター、またはクラウド向けに通信を設計できるため、多様なネットワーク戦略をサポートし、ニーズの変化に応じてOT接続を将来にわたって保証できます。

主要な機能

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

OTセキュリティのための仮想オーバーレイネットワーク

SINEC Secure Connectはネットワーク構造を仮想化して、参加者の権利とコミュニケーション関係を維持します。これにより、ネットワークが拡大しても、ポリシーベースのセキュリティが可能になり、管理が簡単になります。

レガシーシステムとのシームレスな統合

このプラットフォームは既存の産業用ネットワークに簡単に統合でき、システムを変換したり、継続的な運用を中断したりすることなく、ITデバイスとOTデバイスの両方の保護を強化できます。

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

ポリシーベースのアクセスとID管理

アクセス要求のたびに身元と完全性を継続的に検証し、通信が許可されていることを確認し、OTインフラストラクチャを不正アクセスから保護することで、Zero Trust 原則を実装しています。

SSINEC セキュアコネクトを始めましょう

Select...

何が含まれていますか?

SINEC Secure Connectは、OTネットワークとそれに接続されているシステムの安全な通信接続を管理するためのクラウドベースのプラットフォームです。サービスとしてのソリューションとして、SINEC Secure Connectはネットワーク内の通信関係を仮想的に表現します。通信とエンドポイントの両方のセキュリティを確保しながら、ユーザーとデバイス間のアクセス権と接続を管理します。このソリューションは、ローカルネットワークだけでなく、クラウド、エッジ、データセンター、IT環境などの拡張にも適しています。


ベースパッケージ

「SINEC Secure Connect — ベースパッケージ」には、プラットフォームを使用するためのサブスクリプションが含まれており、以下が含まれます。

  • 1 Controller
  • 1 エッジルーター
  • 50 ユニット

ユニットは、必要に応じてIDとエッジルーターを柔軟に接続できます。

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

ダウンロード

インフォグラフィック | Zero Trust と「多層防御」-その理由と方法は?

ビデオ

ビデオ | テクノロジーの説明:SINEC セキュアコネクト

ビデオ | Siemens とのZero Trust ジャーニーは、今すぐ始まります!(スパ 2025)

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。