Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SINEC アドバンスト・ネットワーク・スイートを選ぶ理由は?

SINEC Advanced Network Suiteは、産業ネットワークの計画と管理のためのソフトウェアアーキテクチャです。インテントドリブンのサポートを利用して、オペレーショナルテクノロジー(OT)環境におけるネットワーク設計をよりスマートに、より速く、より簡単にします。

産業ネットワークの計画は、しばしば複雑で時間がかかります。このスイートは、インテリジェントな自動化と標準化されたプロセスによって管理を簡素化します。ネットワークの目的を定義すると、スイートはすぐに導入できるコンセプトを自動的に生成し、貴重な時間を節約します。

標準化されたネットワークアーキテクチャ計画と実績のあるテンプレートを使用して、効率的で安全なネットワークを迅速に構築してください。自動化されたVLANセグメンテーションとルート計算を使用して、完全な接続と設定ミスの減少を実現してください。パラメータを自動的に定義して必要なファイルを生成するインテントベースのデバイス設定でセットアップを効率化します。

主なメリット

時間を節約しましょう

複雑さを軽減し、時間を節約して、より迅速な導入と効率的な運用を実現します。構成エラーと手作業によるオーバーヘッドを最小限に抑え、生産性を向上させます。

ネットワークパフォーマンスを向上させましょう

SSINEC アドバンスト・ネットワーク・スイートで効率的で安全なネットワークを構築してください。自動構成と標準化されたプロセスにより、パフォーマンスとセキュリティが向上し、堅牢で信頼性の高いデータフローで環境を保護できます。

ネットワーク管理を簡素化します

計画から展開まで、ネットワークをより簡単に管理できます。自動化されたプロセスを活用して、より迅速なセットアップとシームレスな統合を実現します。一元管理され最適化されたクラウドサービスで、進化するニーズに適応してください。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。