なぜSINAMICS V70 なの?
SINAMICS V70サーボコンバーターは、旋盤やフライス盤の標準アプリケーションを制御します。工作機械の単純なサーボ用途向けの信頼できるソリューションです。SINAMICS V70で機械操作の精度と効率を実現してください。モーターデータは事前に設定されているので、パラメータを設定してドライブソリューションを簡単に試運転できるため、時間と労力を節約できます。
このコンバーターは、正確な機械制御の課題を堅牢な性能で解決します。バス通信をCNC制御808D ADVANCEDと統合して効率を高めましょう。その3倍の過負荷機能により信頼性の高い動作が可能になり、20ビットのアブソリュートエンコーダーはSIMOTICS S-1FL6フィードモーターとSIMOTICS M-1PH1メインスピンドルモーターを高分解能で制御します。
主なメリット
パフォーマンスを最適化します
旋盤やフライス盤の精度と性能を向上させてください。要求の厳しいアプリケーションでも優れた制御を実現し、結果の向上と一貫した製品品質を実現します。
運用を効率化
デバイスにいくつかのパラメータを設定するだけで、ドライブソリューションを簡単に試運転できます。モーターデータを事前に設定しておくと、セットアップ時間を短縮して機械をすばやく起動できます。
コストを削減します
アプリケーション固有の定格トルク要件に合わせて、適切なコンバーターとモーターの組み合わせを選択してください。高性能を維持しながら予算を最大限に活用するには、適切なコンポーネントに投資してください。
標準的な工作機械用途向けの小型サーボ
機械制御
標準的な旋削加工やフライス加工の正確な制御をお楽しみください。高性能な操作には、CNC 808D ADVANCEDとのバス通信を使用してください。3倍のオーバーロード機能と高解像度の20ビットアブソリュートエンコーダを活用してください。

順応性のあるデザイン
1軸モーターモジュール用のコンパクトなファンレス設計により、操作が合理化されます。さまざまな用途でパフォーマンスを発揮できるように、いくつかのパラメータを設定して、モジュールをフィード軸の要件に合わせて調整します。

すぐに使えるドライブシステム
シームレスな統合のために、SINAMICS V70をSIMOTICS S-1FL6サーボモーターで操作してください。コンバーターとモーターを適切な接続技術と組み合わせて、完全ですぐに稼働できるドライブシステムを形成します。