なぜSINAMICS V20なの?
シンプルで頑丈、そして効率的なSINAMICS V20は、基本的なアプリケーションに最適なソリューションです。コンパクトなSINAMICS V20は、シンプルなモーションシーケンス用の周波数変換器です。試運転時間が短く、取り扱いが簡単で、省エネ機能が特徴です。
コンバーターは9種類のサイズがあり、0.12kWから30kWまでの電力範囲をカバーしています。
シンプルで頑丈、そして効率的なSINAMICS V20は、基本的なアプリケーションに最適なソリューションです。コンパクトなSINAMICS V20は、シンプルなモーションシーケンス用の周波数変換器です。試運転時間が短く、取り扱いが簡単で、省エネ機能が特徴です。
コンバーターは9種類のサイズがあり、0.12kWから30kWまでの電力範囲をカバーしています。
モバイルやローカルのオペレーターパネルによる簡単な設置、試運転、診断、サービス。取り扱いが簡単 — 電源なしでパラメータの読み出しとクローニングができます。
より広い電圧範囲、高度な冷却、コーティングされた電子ボードにより、厳しい環境条件下でのコンバーターの堅牢性が高まります。動作温度と周囲温度は-10°Cから60°Cです。
U/f、U2/fのECOモード、アイドル状態のハイバネーションモード、統合されたエネルギーと水の流れの監視、フレームサイズFSEの高過負荷容量(HO)と低過負荷容量(LO)により、全体的な効率を向上させます。

SINAMICS CONNECT 300 IoTゲートウェイは、SINAMICS 低電圧コンバーターをクラウドに直接接続するためのシンプルなプラグアンドプレイソリューションを提供します。ハードウェアやソフトウェアを変更することなく、SINAMICS V20をInsights Hub にリンクします。

SINAMICS V20スマートアクセスモジュールを介して、モバイルデバイス(スマートフォン、タブレット、ラップトップ)をWi-Fi経由でSINAMICS V20コンバーターシリーズにワイヤレスで接続して、ワイヤレスコミッショニング、診断、およびサービスを行うことができます。

SINAMICS V20コンバーターの現地での試運転を容易にするSINAMICS V20ベーシックオペレーターパネルBOPなどのアクセサリを使って、SINAMICS V20を最大限に活用してください。