SIMATIC MICRO-DRIVE PDC
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC(Profidrive-Control)スタンドアロンサーボドライブシステムは、24V〜48Vの超低電圧範囲のアプリケーションに多用途で安全です。電力とフレームサイズに基づいて、3つのバリエーションから選択してください。
SIMATIC MICRO-DRIVEは、24Vから48Vまでの安全な超低電圧範囲の駆動システムです。完全統合オートメーション(TIA)のおかげで、この多用途システムは、AGVや医療技術などのアプリケーションの効率的なエンジニアリングと迅速な試運転を実現します。この将来性のあるドライブシステムは、互換性のあるSIMATICコントローラーによって補完されるモーションコントロール機能を提供します。
SIMATIC MICRO-DRIVE PDCは、正確な位置決め、保管および回収機および保管システム用のシャトル、無人搬送車(AGV)、医療技術に使用してください。
SIMATIC MICRO-DRIVE TM ドライブは SIMATIC ET 200SP 用のテクノロジーモジュールです。それらはSIMATIC S7-1500/1200からテクノロジーオブジェクト(TO)を介して制御できます。分散システムの概念では、TMドライブは分散Controller またはSIMATIC ET 200SP オープンController と組み合わせて使用できます。
ドライブシステムは、TOとSINAMICS Drive Labで簡単に試運転でき、TIAポータルでも機能します。プッシュイン技術のおかげで、配線に工具は必要ありません。
SIMATIC ET 200SP TMドライブを使用すると、制御キャビネットのスペースを最適に使用できます。システムは、同等の分散型周辺機器よりも約 50% 狭くなります。
柔軟なシステムコンポーネントを組み合わせることができ、幅広い証明書(UL、CEなど)をグローバルシステムで使用できます。SIMATIC MICRO-DRIVE PDCドライブシステムは、IQエンコーダー技術で簡単に試運転できます。

SIMATIC MICRO-DRIVE PDC(Profidrive-Control)スタンドアロンサーボドライブシステムは、24V〜48Vの超低電圧範囲のアプリケーションに多用途で安全です。電力とフレームサイズに基づいて、3つのバリエーションから選択してください。
このテクノロジーモジュールは、最大280WのステッピングモーターとECモーター用です。フレームサイズは20mmで、ブレーキチョッパーが内蔵されています。入力:5A、アイマックス:15A(過負荷容量の3倍)。
このテクノロジーモジュールはバイポーラステッピングモーター用です。エンコーダーレス操作またはインクリメンタルエンコーダーのどちらかを選択してください。入力:5 A、アイマックス:10 A。