Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIDOOR の?

SIDOOR OORは、産業、エレベーター、モビリティのスライドドア用途に信頼できる利便性と安全性をもたらします。インテリジェントコントローラーは、ドアの幅、重量、動きを自動的に学習し、滑らかなプロファイルを計算し、ボタン1つで試運転を可能にします。終端位置検出、障害物検知、エネルギー制限により、スムーズな動きとPL dの安全性が実現します。内蔵の診断機能により、状態に応じたメンテナンスで計画外のダウンタイムを削減でき、運用データをローカルまたはグローバルに利用できます。オープンインターフェイスはPROFINETまたはPROFIBUSを介してPLCと統合され、シームレスな制御が可能です。

製品範囲:

  • 業界:MDG/MモーターとSIDOOR NT40またはSITOP PSU8200を搭載したATD4xxWコントローラー。プロフィネット、プロフィバス、またはリレーのバリエーション
  • エレベーター:AT40、ATD400V、ATE500E
  • モビリティ:プラットフォームスクリーンドア用のATE53xS(PROFINET)
  • 付属品:変圧器、DINレールホルダー、Software キット、サービスツール

主なメリット

試運転を加速してください

ボタン1つで、起動初日から安定した運転動作を保証しながら、自動ドアの特性評価とセットアップをスピードアップできます。

メンテナンスのダウンタイムを減らします

内蔵データをローカルまたはグローバルに読み取って評価できるため、状態に応じたメンテナンスを可能にし、予期しない停止を回避できます。

機械の安全性を強化してください

認定された安全機能と障害物検知は、EN ISO 13849‑1 PL dとEN ISO 14120を満たし、人と機器の保護に役立ちます。

注目の機能