Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS S220 なの?

SINAMICS S220は、精度、信頼性、自動化システムへのシームレスな統合を目的として設計されたハイエンドのモジュラードライブシステムです。コンパクトでありながらパワフルで、工作機械からイントラロジスティクスまで、さまざまな業界でダイナミックなパフォーマンスを発揮します。シミュレーション、予知保全、状態監視などの高度なデジタルサービスにより、プロジェクトのスケジュールを短縮し、稼働時間を増やし、エネルギー使用を最適化するのに役立ちます。

SINAMICS S220ポートフォリオには以下が含まれます:

  • ブックサイズモジュール
  • シャーシモジュール
  • ユニバーサルモジュール
  • キャビネットモジュール

主な利点

パワフルなアイコン

パワフル

コンパクトなサイズ。パフォーマンスは抜群です。より小さな設置面積でのパフォーマンスの新しい基準。大幅な小型化と高度なドライブ機能。堅牢な効率とインテリジェントな統合。

高度な技術保護と安全機能を強調した洗練されたデザインのSinamics G220セキュリティシステム。

正確

最大限の精度と信頼性を実現します。高度な安全機能と包括的なセキュリティ機能により、最も要求の厳しい作業でも安全、正確、一貫したモーションコントロールが保証されます。

SITOP DC-USVバッテリーバナー-インテグレーション

プログレッシブ

次のレベルのパフォーマンスとシームレスな統合を体験してください。SINAMICS S220は、包括的な接続性と将来を見据えたアーキテクチャでドライブテクノロジーを再定義し、アプリケーションが常に優位に立つことを可能にします。

ブックサイズモジュール

シャーシモジュール

ユニバーサルモジュール

キャビネットモジュール

最大110kWの電力範囲

最大900 kWの電力範囲(並列接続では最大6.984kW)

14個のモーターモジュールと12個のアクティブラインモジュールをカバーしています

最大6.984 kWの電力範囲(並列接続)

空冷設計

空冷設計

空冷設計

タイプテスト済みですぐに使える

CU320-3、SIMATIC DC、SINUMERIK NCUをサポートします

ライン/モーターモジュールを含むモジュラー構成

迅速な試運転と幅広い用途に最適です

シームレスなスケーラビリティを実現するモジュール式キャビネットシステム

ロボット工学、パッケージング、積層造形に最適です

カスタム制御キャビネットソリューションへの統合に最適です

スペースを節約するためにキャビネットの幅と高さを減らしました

主要な機能

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

自動車産業におけるSINAMICS S220 です

SINAMICS S220は自動車製造の新しい基準を打ち立てます。正確な多軸速度制御と中間回路ストレージによる高度な回復により、動的な生産ライン全体のエネルギー効率が向上します。コンパクトなデザインは、高密度システムのキャビネットスペースを最小限に抑えます。シームレスなTIA統合、モジュール式のスケーラビリティ、リアルタイム診断により、迅速なバリアント変更、予知保全、グローバル標準化されたロールアウトがサポートされます。

関連情報を探す

カタログとパンフレット

カタログ D 21.4 | SINAMICS S120、SINAMICS S220、シモティクス

オンラインカタログ

パンフレット | SINAMICS 可変周波数ドライブ — 次世代アプリケーションの推進