Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS S210 なの?

SINAMICS S210は、パッケージング、ハンドリング、デジタル印刷から木材、プラスチック、セラミック加工まで、50Wから7kWの電力範囲の複雑で動的なモーションコントロールアプリケーション向けに設計された多用途のサーボドライブシステムです。サーボドライブとサーボモーターで構成されており、エンジニアリング、メンテナンス、試運転が合理化され、最高の精度、性能、安全性が得られます。

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

主なメリット

交差する2本の矢印が描かれたアイコン。

柔軟で多彩な機能をお楽しみください

SINAMICS S210は、軽負荷、平均負荷、および大きな負荷を動的に移動します。PROFINET IRT通信インターフェースを使用して制御システムに接続するか、EtherNet/IP経由でサードパーティの制御システムに接続します。

スピードメータースケールアイコン。

高精度のサーボドライブシステムに頼りましょう

SINAMICS S210は加速と減速が速いので、複雑なモーションコントロールで短いサイクル時間と精度を実現できます。高解像度のエンコーダーは、直接測定システム用に2つ目のエンコーダーを追加することで高速センシングを可能にします。

緊急ボタンの上に開いた手が描かれたアイコン。

機械と人員を守ってください

SINAMICS S210は、最高水準のSIL3(EN 61508)とPL e(EN ISO 13849-1)の認定を受けており、工場出荷時の安全な設定、個別のユーザー管理、サーボドライブとTIAポータル間の安全な通信を提供します。

SINAMICS S210 さん

SIMOTICS S-1FK2 2/S-1FT2

シモティクス S-1FS2

パワーレンジ

1 AC 200-240 V/0.1 キロワット-0.75 キロワット

3 AC 200-240 V/0.24 キロワット-4.2 キロワット

3 AC 380-480ボルト/0.4キロワット-7キロワット

1 AC 200-240 V/0.05 kW-0.75 kW

3 AC 200-240ボルト/0.05キロワット-3.9キロワット

3 AC 380-480ボルト/0.4キロワット-6.4キロワット

1 AC 200-240 V/0.8 キロワット

3 AC 200-240ボルト/0.45キロワット-1.7キロワット

3 AC 380-480ボルト/0.8キロワット-1.9キロワット

トルク範囲

1 AC 200-240 ボルト/0.16 Nm-3.6 Nm

3 AC 200-240 ボルト/0.16 Nm-40 Nm

3 AC 380-480 ボルト/1.27 ナノメートル-40 ナノメートル

1 AC 200-240 V/3.1 Nm

3 AC 200-240 ボルト/3.1 Nm-14 Nm

3 AC 380-480ボルト/3.1ナノメートル-14ナノメートル

モーターバージョン

標準サーボモーター

衛生的なデザインのサーボモーター

コミュニケーション

プロフィネット IRT、プロフィセーフ、プロフィエナジー、イーサネット/IP (V6.3以降)

安全機能

STO、SBC、SS1-t(時間制御)、SS1*、SS2*、SOS*、SLS*、SSM*、SDI*、SLA*、SBT*(*はオプションでライセンスを使用してアクティブ化できます)

モーター接続技術

SPEED-CONNECTクイックリリースロックと回転可能なコンパクトなコネクタを備えた1本のケーブル接続技術(OCC)

一般的なコントロールとモーションコントロール機能

SIMATIC S7-1200 G2 SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION

注目の機能

リソースを調べてください

カタログとパンフレット

カタログ D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive システム

オンラインカタログ

パンフレット | SINAMICS 可変周波数ドライブの概要

リンクとダウンロード

環境製品宣言(EPD)/Siemens エコテックプロファイル(SEP)

マニュアル