Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

なぜS200コンパクトサーボシステムなの?

急速に変化する市場では、費用対効果の高いソリューションをお客様に提供することを約束します。SINAMICS S200コンパクトサーボシステムは、この需要を満たすために特別に作られています。

SINAMICS S200ドライブ、SIMOTICS S-1FL1モーター、モーションコネクトケーブルで構成されるこのサーボシステムは、0.1〜0.75kWの電力範囲をカバーし、さまざまな標準アプリケーションに適合します。優れた性能を発揮します。62.5μsの高速電流コントローラーとPROFINET IRTにより、高いダイナミック応答が保証されます。

生産効率の向上

62.5μsの電流コントローラーサイクルと250μsのPROFINET IRT通信サイクルは、モーションコントロールシステムの高い動的応答を実現し、生産効率を向上させます。

使いやすいです

コンパクトなモジュールは、キャビネット内の設置スペースを節約します。StartdriveやWebserverなどの多くの試運転ツールにアクセスして、便利なシステム構成と試運転を行ってください。

主要な機能