Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS S200サーボドライブシステムなの?

SINAMICS S200は、基本的な自動化と効率的なモーションコントロールアプリケーションに最適化された高性能サーボドライブシステムです。パフォーマンスが最適化された機能と使いやすさのバランスを取ることで、生産性の向上と効率の向上を低コストで実現できます。この総合的なシステムソリューションは、SINAMICS S200サーボドライブ、SIMOTICS S-1FL2サーボモーター、モーションコネクトケーブルで構成されています。

主な利点

パフォーマンスを最適化してください

高速電流コントローラーサイクルとコントローラーへのPROFINET IRT通信で応答が最適化されています。最大350%の過負荷容量で電力が最適化されています。最大21ビットの高解像度エンコーダで精度が最適化されています。

使いやすいです

内蔵のホールディングブレーキコントロールとブレーキ抵抗器で簡単に制御できます。ウェブサーバーとSINAMICS SStartdrive を介してエンジニアリングタスクを実行します。グローバルスタンダードと認証で実装は簡単です。

将来を見据えた運用

柔軟なハードウェアソリューションと完全なTIA製品により、システムとの互換性が保証されます。SINAMICS DriveSimを使って機械シミュレーションを使って作業をデジタル化してください。

SINAMICS S200 サーボドライブシステム

SINAMICS S200ベーシック・サーボ・ドライブ・システム

パワーレンジ

200ボルト... 240ボルト 1/3 AC 0.1キロワット... 1キロワット

380 V... 480ボルト 3 AC 0.2キロワット... 7キロワット

200ボルト... 240ボルト 1/3 AC 0.1キロワット... 1キロワット

スピードコントローラーサイクル

125μsです

125μsです

EMC カテゴリ

C2、外部ラインフィルター付き

C2、外部ラインフィルター付き

安全機能

ストロ、SS1-t経由ターミナル(SIL 3/PL e)

n.a。

モーター

モーターレンジ

シモティクス S-1FL21 低慣性

シモティクス S-1FL22 中慣性

シモティクス S-1FL23 高慣性

トーク

ミリメートル:0.16 — 33.4Nm

エンコーダーシステム

アブソリュートエンコーダシングルターン 17ビット/21ビット
アブソリュートエンコーダマルチターン 21ビット+12ビット

保護の度合い

IP65(シャフトの高さが20/30/40の場合はIP54、オプションとしてIP65です)

モーター接続技術

低慣性モーターおよび中慣性モーター用のワンプッシュロックモーター接続

主要な機能

Explore resources

カタログとパンフレット

カタログ D 37.1 | SINAMICS S200 サーボドライブシステム

オンラインカタログ

パンフレット | SINAMICS S200 サーボドライブシステム

パンフレット | SINAMICS周波数ドライブの概要

パンフレット | 基本的な自動化アプリケーション用のスケーラブルなモーションコントロールシステム