Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS S150 cabinet units なの?

産業用途では、特に頻繁にブレーキをかける場合、正確で動的な制御と効率的なエネルギー管理が必要です。SINAMICS S150は、正確でダイナミックな高性能速度制御を提供し、信頼性と再現性のあるプロセスを保証します。

プレス、遠心分離機、コンベヤーベルト、テストベンチ、クレーンのいずれを使用する場合でも、SINAMICS S150は、動的で再現可能なプロセスを備えたプロセスシーケンスに対する最高の要件を満たします。つまり、どのプロセス(自動車から鉱業、食品、栄養、金属や化学薬品まで)を実行していても、毎回同じように機能します。

主な機能:

  • 標準の制御キャビネットですぐに接続できるキャビネットユニット
  • それぞれの要件に適応可能
  • 高速電流制御によるほぼ正弦波状のネットワーク電流のインプリント。主電源電圧が変動しても頑丈
  • 無効電力補償の可能性(誘導性または容量性)

主なメリット

要求の厳しいアプリケーションのパフォーマンスを最適化します

機械製造やプラントエンジニアリングの可変速ドライブには、コンパクトなSINAMICS S150 cabinet units 導入してください。ブレーキサイクルが頻繁なアプリケーションでも、正確でダイナミックな高性能速度制御を実現します。

デジタル化で効率と信頼性を高めましょう

デジタル化により、計画、運用、保守の効率と信頼性が向上します。開発プロセスを最適化し、需要重視の保守計画を実現して、業務全体の生産性を向上させましょう。

構成を簡素化し、運用を合理化します

すぐに接続できるコンパクトなキャビネットユニットを標準のコントロールキャビネットに統合します。豊富なオプションパッケージで特定の要件に適応できます。すべてのデバイスモジュールに簡単にアクセスできるため、サービスのしやすさと使いやすさが向上します。

注目の機能