Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS S120 Cabinet Modules なの?

きめ細かく拡張可能なSINAMICS S120 Cabinet Modules は、幅広い用途に対応するモジュール式の強力なドライブソリューションを提供します。空冷と液冷の両方で利用でき、高いエネルギー効率と費用対効果の高い運用を実現しながら、多様な環境に適応します。

モジュラー原理に基づいて、個々のキャビネットモジュールを組み合わせて、事前設定された輸送ユニットを作成したり、任意のプラントやシステム用のカスタムソリューションを作成したりできます。頑丈で信頼性の高いこのシステムは、簡単な設置と試運転を維持しながら、高い運用可用性をサポートします。

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

主なメリット

理想的なソリューションを設定してください

モジュラー設計のSINAMICS S120 Cabinet Modules は、特定のドライブアプリケーションのニーズに合わせて組み合わせることができます。事前設定された輸送ユニットは、設置時間を短縮し、あらゆるプラントやシステムへの統合を簡素化します。

運用コストを削減します

水冷モジュールの高効率冷却と共通のDCリンクを介したエネルギー交換により、エネルギー消費量とCO2排出量が削減されます。簡単にアクセスできるコンポーネントと電源モジュールにより、メンテナンスが迅速かつ費用対効果が高くなります。

長期的な信頼性次第です

SINAMICS S120 Cabinet Modules は、機械的耐久性と操作安定性を重視して作られています。コンポーネントは徹底的にテストされ、EMC対策は統合されているため、信頼性の高い堅牢なシステムが実現します。

注目の機能