なぜSINAMICS S120ブックサイズなの?
SINAMICS S120 Booksizeは、統合されたデジタル化オプションにより、優れた汎用性、高効率、高度な安全性を実現します。
そのモジュラー設計により、スケーラブルな多軸モーションコントロールが可能になり、インテリジェントな機能により正確で安定したパフォーマンスが保証されます。
安全コンセプトとデジタルツールは、現代の機械やプラント環境のエンジニアリングと運用を合理化します。

SINAMICS S120 Booksizeは、統合されたデジタル化オプションにより、優れた汎用性、高効率、高度な安全性を実現します。
そのモジュラー設計により、スケーラブルな多軸モーションコントロールが可能になり、インテリジェントな機能により正確で安定したパフォーマンスが保証されます。
安全コンセプトとデジタルツールは、現代の機械やプラント環境のエンジニアリングと運用を合理化します。

SINAMICS S120 Booksizeは、モーションコントロールタスク用のスケーラブルなモジュール式ドライブシステムを提供します。DriveCliqの接続性と柔軟なコンポーネントの組み合わせにより、多軸機械やプラントアプリケーションへのシームレスな統合が可能になります。
STO、SS1、SLSなどの統合された安全機能は、機械とオペレーターの保護を強化します。デジタルツール、電子ネームタグ、TIAの統合により、エンジニアリング、試運転、ライフサイクル管理が簡単になります。
標準化されたセーフティインテグレーテッドコンセプトで運用および保守担当者を保護してください。規制に準拠した運用環境を実現するために、厳しい業界標準を満たす統合安全機能を実装してください。
SINAMICS S120ブックサイズをDrive-CLIQインターフェースを介してすべてのS120バージョンと柔軟に組み合わせることができます。コンポーネントは、位置決めと速度制御のためのスケーラブルなモーションコントロールを備えた、あらゆるドライブタスクに対応するソリューションを提供します。
速度、トルク、ポジショニング機能を実装します。停電後の独立した再起動には、インテリジェントスタートアップを使用してください。BICOテクノロジーを相互接続して、動作環境に合わせてI/Oを駆動します。
機械安全のための標準化された安全統合コンセプトを統合してください。SIL 2(EN 61508)とPL d(EN ISO 13849-1)に準拠するために、STO、SBC、SS1とライセンス拡張安全機能を利用してください。