SINAMICS S120用シナミックスウェブサーバー
SINAMICS Webサーバーがあれば、Web対応のデバイスを使って、どこからでもSINAMICS S120にアクセスできます。SINAMICS Webサーバーを使用して、診断、メンテナンスを行ったり、独自のWebページを統合したりできます。
モジュラーSINAMICS S120周波数変換器は、産業プラントや機械建設における高性能モーションコントロールアプリケーション向けのモジュラーシステムです。SINAMICS S120では、最高のパフォーマンス、生産性、柔軟性を提供するシステムを選択しています。このモジュラーシステムを使用すると、ほぼすべてのドライブアプリケーションの要件に完全に適合するドライブシステムを迅速かつ簡単に構成できます。SINAMICS S120システムには、次のバリエーションがあります。
診断情報とメッセージは、わかりやすいプレーンテキストで複数の言語で表示されます。デバイスの機能は、ネットワーク対応のどのPCからでも更新できます(ローカルまたはリモートアクセスで)。
プラントやシステムを運用する際のライフサイクルコストを削減します。すべてのコンポーネントは、システムを中断することなく、完全統合オートメーション(TIA)エンジニアリングプラットフォームでパラメータ化、プログラミング、試運転できます。
SINAMICS S120では、電源とクローズドループ制御の性能を自由に組み合わせることができ、中央のクローズドループ制御インテリジェンスにより柔軟性が高まります。ベクトル制御とサーボ制御の性能は自由に選択できます。
SINAMICS Webサーバーがあれば、Web対応のデバイスを使って、どこからでもSINAMICS S120にアクセスできます。SINAMICS Webサーバーを使用して、診断、メンテナンスを行ったり、独自のWebページを統合したりできます。
統合された安全機能には、STO、SBC、SS1、SS2、SOS、SLS、SDI、SSM、SLP、SP、SBTが含まれます。安全機能の実装は、SIL 2(EN 61508)とPL d(EN ISO 13849-1)に従ってシームレスに行われます。
仮想化ソリューションDriveSim Designerを使用すると、最小限のパラメータ設定ですべてのSINAMICS S120デバイスタイプをシミュレートできます。標準化された「ファンクショナル・モックアップ・ユニット」(FMU)は、シミュレーションツールに直接インポートされます。