SINAMICS G220は、あらゆる業界の現在および将来の課題に対応するように設計された高性能可変周波数ドライブです。改良されたハードウェアとソフトウェアのおかげで、SINAMICS G220はデジタルドライブ技術を新しいレベルに引き上げ、アプリケーションの効率性、安全性、将来性を備えたものにします。
SINAMICS G220ドライブは、Siemens Xcelerator のポートフォリオに加わった最初のSINAMICSドライブです。これらは、特にデジタル化において、さまざまな課題に対応し、新しい可能性を切り開くように設計されています。
SINAMICS G220は、次のようなさまざまなアプリケーションに適しています。
- 引っ越し
- 処理中
- ポンプ、換気、圧縮
- ポジショニング
SINAMICS G220でモーションコントロールにおける今日の課題を克服してください。