Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS G210なの?

SINAMICS G210は次世代のドライブテクノロジーを代表しています。さまざまな連続動作要件に対応する多用途の万能オールラウンダーとして、移動や位置決めから処理作業、圧縮まで、幅広い業界と用途をカバーしています。シームレスな統合、統合された安全およびセキュリティ機能、高い柔軟性を兼ね備えているため、OEMは1つのスケーラブルな製品で多様なアプリケーションを処理できます。

SINAMICS G210 キービジュアル
SINAMICS G210-多用途-アイコン

多用途

1つのドライブシリーズで複数の連続動作アプリケーションをカバーします。モーターの開放性、モジュラーオプション、柔軟な通信により、SINAMICS G210はシステムの複雑さを軽減しながら多様な要件に適応できます。

SINAMICS G210-シームレス-アイコン

シームレス

Siemens 自動化環境へのエンドツーエンドの統合により、選択から運用までの一貫したワークフローが保証されます。組み込みのツールと接続性により、エンジニアリングの労力が軽減され、試運転がスピードアップし、メンテナンスが簡単になります。

SINAMICS G210-レジリエント-アイコン

レジリエントです

統合された安全機能とサイバーセキュリティ機能は、ライフサイクルを通じて機械、データ、プロセスを保護します。認定規格と可用性機能により、厳しい産業環境でも信頼性の高い運用が保証されます。

ドライブの向こう側-SINAMICS G210

優れたテクノロジーは素晴らしい人々から始まります。ドライブの後ろに行って、SINAMICS G210を支えている人々に会い、機械メーカーが次世代の機械を形作るのに役立つように作られた、多用途のオールラウンダーの背後にあるアイデア、専門知識、技術を発見してください。

電圧範囲/電力範囲

3AC 380-500V: 1.1から75kWまで

保護の度合い

IP20/ULオープンタイプ

モーターコントロール

u/f、磁束電流制御 (FCC)、ベクトル制御 (速度) w/woエンコーダ、ベクトル制御 (トルク) w/woエンコーダ、トルク制御 (W/WOエンコーダ)
ASM、SRM、PEM については

コミュニケーション

CM-PN:プロフィネット(RT、MRP、S2冗長性)、モードバス TCP/LP、イーサネット/LP

CM-DP: プロフィバス DP

CM-RS485: モドバス RTU

OPC UAコネクティビティ

安全機能

統合:ターミナルまたはProfiSafe経由でSIL 3/PLe/カテゴリー4までの安全トルクオフ(STO)、安全停止1(SS1-t)

SINAMICS セーフティインテグレーテッド拡張ライセンス:SLS、SDI、SSM、SS1 (エンコーダーレス)

エンジニアリングとアクセス

TIAポータル/SINAMICS Startdrive 統合、統合ウェブサーバー、SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM(FDIパッケージ付き)ベーシック、スマートアダプター経由のWi-Fiアクセス

主要な機能

多様なアプリケーション要件に適応します

ドライブをさまざまなマシンや要件に柔軟に適応させます。拡張性の高いハードウェアとソフトウェアのオプション、モーターの開放性、グローバルスタンダードへの準拠により、SINAMICS G210は幅広いアプリケーションをサポートすると同時に、機械や市場全体で標準化されたソリューションを実現します。

SINAMICS G210オプションモジュールとソフトウェアライセンス

安全と安心で業務を守りましょう

統合された保護機構により、安全で確実な機械操作を確保してください。SINAMICS G210は、SIL 3/PL e/Cat. 4までの認定安全機能と、IEC 62443-4-2に準拠したSL-C 2認証のサイバーセキュリティを組み合わせて、ライフサイクル全体にわたって機械、データ、およびプロセスを保護するのに役立ちます。

統合された安全機能とサイバーセキュリティ保護を示すデジタルオーバーレイを備えたSINAMICSドライブ

高性能モーター制御を有効にする

さまざまなモータータイプで高効率で正確な制御を実現します。SINAMICS G210は、高効率IE4およびIE5クラスを含む誘導モーター、PMSM、同期リラクタンスモーターをサポートしており、幅広いアプリケーションでソフトウェア機能を介して最適なパフォーマンスを保証します。

さまざまなモータータイプで高効率を実現する高度なモーター制御を示すSINAMICSドライブ

エンジニアリングと運用を簡素化します

統合ツール、使いやすいシステム統合、直感的なアクセスにより、エンジニアリングの労力を軽減し、運用を簡素化します。SINAMICS G210は、Startdrive と統合されたWebサーバーを介したネイティブのTIAポータル統合を特徴としており、迅速な試運転、簡単なパラメータ設定、効率的な診断を可能にします。

SINAMICS G210 Digital Twin ハイブリッド、ライン付き

他の人がSINAMICS G210をどのように使用しているかを調べてください

Select...

一般機械のSINAMICS G210

1つの柔軟なドライブプラットフォームで、多様な機械コンセプトを標準化します。コンベアやコンプレッサーからミキサーや遠心分離機まで、SINAMICS G210はスケーラブルで高性能な機械設計を可能にします。統合されたエンジニアリング、デジタルツール、シームレスなシステム統合により、複雑さを軽減し、変化する要件に機械を適応させることができます。

定型化された3次元の空間に配置された青い色合いの立方体のグリッド。

よくある質問 (FAQ)

その他のリソース

カタログとパンフレット

カタログ D 36.3 | 単軸ドライブ用のコンバーター

オンラインカタログ | サイトポータル

パンフレット | SINAMICS G210

パンフレット | 次世代アプリケーションの推進