なぜSINAMICS G120Xなの?
要素をマスターしましょう:SINAMICS G120Xコンバーターは、上下水道システムのポンプやファン、ビルディングオートメーションのHVACアプリケーション向けに最適化されています。
ドラッギングやキャビテーション検出などの特殊機能により、信頼性の高い運転とポンプの保護が可能になり、全体的なメンテナンスコストを削減できます。インフラプロジェクトを実施する際の信頼性と効率性のために、SINAMICS G120Xを選択してください。
周波数変換器は完全な製品シリーズとして提供され、すべての電源電圧と電源タイプで標準化され、シームレスで、0.75kWから630kWまでの電力範囲で利用できます。これらのデバイスは世界のEMC規格に準拠しており、EMCの制限値を維持しながら、モーターケーブルの長さは最大150mまで許容されます。統合された安全トルクオフ(STO)安全機能はSIL3に従って認定されています。