モジュラー電源モジュール
SINAMICS G120Pには、PM230、PM240P-2、PM330の電源モジュールが含まれており、制御キャビネットまたは現場に直接取り付けることができます。さまざまな保護クラス、電圧範囲、統合安全機能をサポートしています。
SINAMICS G120Pファミリーは、建築技術とプロセス産業向けのオーダーメイドのソリューションを提供します。0.37kWから630kWまでの特に広い電力範囲と9種類のサイズを備えたコンバーターは、幅広いタスクに柔軟に対応します。これらは、SIMOTICS GP、VSD10のSIMOTICS SDモーター、およびSIMOTICS FDモーターラインのSIMOTICS SDモーターで動作するように設計されており、要求の厳しいアプリケーションでエネルギー効率の高い制御のためのまとまりのあるシステムを構築しています。
給気と排気用の換気装置、冷暖房回路用のポンプ、または冷凍機用のコンプレッサーをサポートしているかどうかにかかわらず、コンバーターは建築技術や産業用途の特別な要件に最適です。
SINAMICS G120Pは、建築技術やプロセス産業向けの業界固有の機能をサポートし、マルチゾーン制御と防火モードで換気、ポンプ、圧縮のタスクを効率的に実行できるようにします。
複数の電源モジュールを備えた組み合わせ可能なコンバーターを使用すると、パフォーマンスと設置を拡大できます。電源モジュールとコントロールユニットのモジュラーシステムは、ドライブ設定全体を再設計しなくても柔軟性を提供します。
G120Pは、速度制御、設定範囲、効率、通信レベルなどの機能を備えており、産業用途や建築技術に幅広く対応しており、幅広いプロジェクトで信頼性の高い動作を実現します。
SINAMICS G120Pには、PM230、PM240P-2、PM330の電源モジュールが含まれており、制御キャビネットまたは現場に直接取り付けることができます。さまざまな保護クラス、電圧範囲、統合安全機能をサポートしています。
CU230P-2コントロールユニットは、ポンプ、ファン、コンプレッサーに特に適しています。統合されたテクノロジー機能、柔軟なI/O、フィールドバスインターフェースを提供し、これらのアプリケーションの最適な動作をサポートします。
SINAMICS Smart Access ModuleやIOP-2などのオプションパネルを使用すると、モバイルでの試運転、診断、サービスのほか、ローカルでの迅速なセットアップ、障害診断、簡単なパラメーター調整が可能になります。