ネイティブクラウドとTIAポータルの統合
Siemens TIA Portal と統合して、高度な自動化制御を行います。G120DドライブのパラメータをPROFINETとMindConnect経由でSiemens Insights Hub に直接送信すると、リアルタイムの監視とシステムパフォーマンスが可能になります。
SINAMICS G120D分散型周波数変換器は、要求の厳しい水平および垂直運動タスクを処理します。高性能ソリューションに最適なシングルモータードライブです。
自動車、空港、食品・飲料業界のコンベアシステム、電気モノレール、マテリアルハンドリングに適用されます。その非常に目立たない設計、高度な保護(IP65)、および安全機能により、このクラスではユニークです。
SINAMICS G120Dは、複雑なモーションとポジショニングの課題を解決し、効率的で持続可能な運用をサポートします。測位機能、拡張安全機能、フェイルセーフデジタルデータ、エネルギー回収、ProfiEnergyサポートにより、SINAMICS G120Dは要求の厳しいアプリケーション向けに設計されています。
Insights Hub で製品とシステムパフォーマンスを監視して、ワークフローを最適化し、障害を予測し、デバイスの状態に基づいてメンテナンスを計画してください。評価されたデータから洞察を得て、業務効率を向上させましょう。
ブレーキエネルギーを回収して抵抗器をなくします。高調波を低くし、力率を改善して電力供給を減らします。エコモードを使用して、モーターの動作を最適化し、損失を減らします。ProfiEnergyのデータでエネルギーを効果的に管理してください。
プラグコネクターとたった4本のネジで簡単に取り付けられます。標準化された穴あけにより、設計、設置、改造が簡単になります。接続マクロを使うと、PCを使わずにSDカード経由でドライブの迅速な変更や障害解決ができます。
Siemens TIA Portal と統合して、高度な自動化制御を行います。G120DドライブのパラメータをPROFINETとMindConnect経由でSiemens Insights Hub に直接送信すると、リアルタイムの監視とシステムパフォーマンスが可能になります。
SIMOTICS GP/SD標準誘導モーターおよびSIMOGEARギヤードモーターと互換性があります。TIA環境に統合して、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合します。TIA Portal からパラメータ設定と試運転を迅速に行えます。
外付け部品なしで機能(安全トルクオフ、安全停止1、安全速度Limited)を実装して、迅速な承認とコスト削減を実現し、ターミナルまたはPROFINET/PROFIBUS(ProfiSafe)を介して制御します。