Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS G120Cなの?

SINAMICS G120Cは、さまざまなアプリケーション向けのコンパクトで用途の広い周波数変換器です。ユーザーフレンドリーなデザインで、コンパクトなパッケージで最適な機能を提供します。

SINAMICS G120Cの統合された安全トルクオフ安全機能により、外付け部品を省略できるため、スペースとコストを節約できます。エネルギー効率の高いセンサーレスベクトル制御のおかげで、低周波設定値でも高トルクが可能です。SINAMICS G120スマートアクセスモジュール、BOP-2、IOP-2、またはSDカードを使用して、直感的なシリーズの試運転とクローニング機能をお楽しみください。

7つのフレームサイズで、0.55〜132kWの電力範囲をカバーします。

主なメリット

必要に応じてコンバーターをインストールしてください

コンパクトなデザインは、最大定格132kWの電力に対応するように作られています。すべてのフレームサイズは、電力削減や電流ディレーティングなしで、横に並べた設計になっています。

お使いのシステムの設定に合わせてください

PROFINET、イーサネット/IP、プロフィバス、USS/Modbus RTUなどのすべての標準バスシステムがサポートされています。

TIAポータルシステムに統合してください

ドライブをTIA Portal システム診断に完全に統合し、TIA Portal ライブラリのコンセプトを使用することで、パラメータやハードウェアコンポーネントを含め、コンバータを簡単に再利用できます。

注目の機能