なぜSINAMICS G120 なの?
SINAMICS G120は、次のような多様なタスク向けに作られたモジュール式の多機能周波数変換器です。
- シンプルで非常に動的なコンベアシステムとスタッカークレーン
- 高速でトルク精度の高い連続プロセス
- 個別または複数の座標軸の配置
SINAMICS G120には、200V、400V、690Vのネットワークに接続するための3つの電圧バリエーションがあります。パワーモジュールとモーターを高レベルで保護するための包括的な機械安全パッケージが特徴です。
また、完全統合オートメーション(TIA Portal)とSINAMICS Startdrive とシームレスに統合されるため、すべてのドライブのエンジニアリングを標準化できます。